OP-MPBM014DPP00G
114X4122
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50
114X4122
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | DPT14RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Plus |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 21 A |
| Material Description | Агрегат OP-MPBM014MPP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 1.33 кВт |
| MCC | 6.2 A |
| Min fuse rating [A] | 8 А |
| Model number | OP-MPBM014DPP00G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 4.4 A |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - стандартна версія |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 62 дБА |
| Версія | P00 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 240 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 2200 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 25 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішній об'єм конденсатора | 0.39 л |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 365 мм |
| Довжина [мм] | 406.0 мм |
| Дозвільні документи ресивера | CE |
| Електричний код | G |
| Загальна висота [мм] | 650.0 мм |
| Застосування | MBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга 50 Гц [В] | 220 В |
| Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 240 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 230 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 230 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/1/50 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 220 В |
| Обсяг ресивера [л] | 1.3 л |
| Опис | OP-MPBM014DPP00G |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] | 51 дБА |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 31 дБА |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 365.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 60 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.32 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип кожуха/решітки вентилятора | H1 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Тип продукту | Optyma™ Plus P00 |
| У межах WEEE | Так |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R404AR448AR449AR452A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 941.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 65 Кілограм |
| Bага нетто | 49 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 407.88 Літр |
| EAN/UPC | 5702428564816 |