Danfoss logo
OP-MPTM008DYP00G - OP-MPTM009DYP00G - OP-MPTM012DPP00G - OP-MPTM014DPP00G - OP-MPTM018DXP00G

OP-MPHM018SCP00G

114X4109

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™ Plus

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelSC18MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionАгрегат MPHM018SCP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC6.1 A
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MPHM018SCP00G
Product lineCondensing Units
RLA4.4 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]60 дБА
ВерсіяP00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]25 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.39 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]365 мм
Довжина [мм]356.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
Загальна висота [мм]652.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Обсяг ресивера [л]1.3 л
ОписOP-MPHM018SCP00G
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]29 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]365.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]60 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.32 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораH1
Тип конденсатораA7
Тип продуктуOptyma™ Plus P00
Фаза1
ХолодоагентиR404AR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]906.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто73 Кілограм
Bага нетто52 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм412.979 Літр
EAN/UPC5702428564861