OP-MPPM065VVLP01E
114X4317
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
114X4317
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | VLZ065TGNE9B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Plus INVERTER |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Агрегат OP-MPPM065VVLP01E |
| Max pressure (PS) - high side | 32.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 21.50 бар |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 10.00 кВт |
| Min fuse rating [A] | 10 А |
| Model number | OP-MPPM065VVLP01E |
| Product line | Condensing Units |
| TS max | 60 °C |
| TS min | -15 °C |
| VersionDescription | P01 : Optyma Plus Inverter - стандартна версія |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 76 дБА |
| Версія | P01 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 440 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 6500 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 125 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішній об'єм конденсатора | 1.10 л |
| Група продукції | Condensing Units |
| Група рідини | 2 |
| Діаметр вентилятора [мм] | 560 мм |
| Дозвільні документи ресивера | CEEAC |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Електричний код | E |
| Застосування | MBP |
| Категорія PED | II |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA P01 G7 |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 400/3/50 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 360 В |
| Номер досьє SCIP | 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435 |
| Обсяг ресивера [л] | 10.0 л |
| Опис | OP-MPPM065VVLP01E |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 5/8 дюйм |
| Регулювання продуктивності | Перетворювач |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] | 65 дБА |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 45 дБА |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 560.000 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 250 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 1.60 А |
| Технологія | Спіральний |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип конденсатора | L3 |
| Тип продукту | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R404AR448AR449A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 180 Кілограм |
| Bага нетто | 151 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1203.84 Літр |
| EAN/UPC | 5715162788783 |