OP-MPHC080MLW17E
114X9210
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50
114X9210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MLZ038T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC080MLW17E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-MPHC080MLW17E |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 70 A |
| VersionDescription | W17 : ?? |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Дозволи | CE |
| Електричний код | E |
| Застосування | MBP |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-415/3/50 |
| Обсяг ресивера [л] | 6.2 л |
| Опис | OP-MPHC080MLW17E |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Тип з'єднання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Optyma™ Pack W17 |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R404A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 135 Кілограм |
| Bага нетто | 125 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 596.333 Літр |
| EAN/UPC | 5715162941393 |