Danfoss logo
118A6615.pdf

OP-MPHC099MLW16E

114X9114

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC099MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MPHC099MLW16E
Product lineCondensing Units
RLA82 A
VersionDescriptionW16 : ??
Використання сегментаПротитиск середовища
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Характеристики виробу
Значення
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
ДозволиCE
Електричний кодE
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга живлення компресора [В]380-415/3/50
Обсяг ресивера [л]6.2 л
ОписOP-MPHC099MLW16E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Тип з'єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуOptyma™ Pack W16
У межах WEEEНі
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто142 Кілограм
Bага нетто132 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм596.333 Літр
EAN/UPC5715162887936