Danfoss logo
OP-MPZE038MTW07V-product-details

OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R134a, Напруга живлення компресора [В]: 380/3/60
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Product lineCondensing Units
Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)]71 дБА
ВерсіяW07
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]342 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]3250 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]130 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.61 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]456 мм
Довжина [мм]434 мм
Електричний кодV
Загальна висота [мм]815.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-11
Назва продуктуPackage unit
Напруга 60 Гц [В]342 В
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]380/3/60
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]253 В
Номер досьє SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MPZE038MTW07V
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]40 дБА
Розмір лопасті вентилятора [мм]456.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]220 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.96 А
ТехнологіяПоршневий
Тип кожуха/решітки вентилятораH2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404A
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [мм]1061.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто102 Кілограм
Bага нетто80 Кілограм
Об'єм368.82 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми