OP-LPHE068NTW07N
114X7151
Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/60
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
114X7151
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | NTZ68 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Material Description | OP-LPHE068NTW07N |
| Model number | OP-LPHE068NTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)] | 70 дБА |
| Версія | W07 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Низький протитиск |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 3250 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 130 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішній об'єм конденсатора | 0.61 л |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 456 мм |
| Довжина [мм] | 434 мм |
| Електричний код | N |
| Загальна висота [мм] | 815.0 мм |
| Застосування | LBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга 60 Гц [В] | 207 В |
| Напруга 60 Гц [В] [Макс.] | 253 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 207 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/1/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 208 В |
| Обсяг ресивера [л] | 3.4 л |
| Опис | OP-LPHE068NTW07N |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 39 дБА |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 456.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 215 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.96 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип кожуха/решітки вентилятора | H2 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Тип продукту | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R404A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Ширина [мм] | 1061.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 112 Кілограм |
| Bага нетто | 90 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 368.82 Літр |
| EAN/UPC | 5702428561488 |