Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R134a, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/60
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Product lineCondensing Units
Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)]71 дБА
ВерсіяW07
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]3405 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]230 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора1.69 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]500 мм
Довжина [мм]483 мм
Електричний кодN
Загальна висота [мм]966.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга 60 Гц [В]207 В
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]208 В
Обсяг ресивера [л]6.2 л
ОписOP-MPZE060MTW07N
Платформа швидкостіFixed-speed
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]40 дБА
Розмір лопасті вентилятора [мм]500.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]290 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.30 А
ТехнологіяПоршневий
Тип кожуха/решітки вентилятораH3
Тип конденсатораG7
Тип продуктуOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Фаза1
ХолодоагентиR134aR404A
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [мм]1408.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто143 Кілограм
Bага нетто107 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм652.62 Літр
EAN/UPC5702428561525