DACC RX H1100.1A6/E2H
114U0046
Холодоагенти: R404A; R507A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60
114U0046
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX H1100.1A6/E2H |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.34 A |
| Model number | DACC RX H1100.1A6/E2H |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| VersionDescription | 1A : Багатохолодоагентний охолоджувач Optyma, ребристо-трубчастий випарник, повітряне відтаювання |
| Використання сегмента | High profile |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 21800 м³/год |
| Відображається AWEF | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 500 мм |
| Застосування | LBP |
| Застосування AWEF | Внутрішній |
| Кількість вентиляторів | 4 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 380-480/3/50-60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-480/3/50-60 |
| Опис | DACC RX H1100.1A6/E2H |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 1360 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.55 А |
| Тип відтавання | Electrical Defrost |
| Тип продукту | Optyma™ Cooler (High profile) |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R404AR448AR449AR507A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 238.05 Кілограм |
| Bага нетто | 207 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2243.53 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |