Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX L050.1A4/A1

114U0000

Холодоагенти: R404A; R507A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50 230/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX L050.1A4/A1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC0.56 A
Model numberDACC RX L050.1A4/A1
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Багатохолодоагентний охолоджувач Optyma, ребристо-трубчастий випарник, повітряне відтаювання
Використання сегментаLow profile
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]1225 м³/год
Відображається AWEFТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]315 мм
ЗастосуванняHBPMBP
Застосування AWEFВнутрішній
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50 230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/1/50 230/1/60
ОписDACC RX L050.1A4/A1
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]40 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.45 А
Тип відтаванняAir Defrost
Тип продуктуOptyma™ Cooler (Low profile)
У межах WEEEНі
ХолодоагентиR404AR448AR449AR507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто102 Кілограм
Bага нетто100 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм189.268 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми