Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

SHGX12P/90-4 SL

115E14583

Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14583

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID14583
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_E
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHGX12P/90-4 SL
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]16.00 мм
Terminal box reduced/steel TBNo
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]6300 м³/год
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]7300 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїBock Semi-Hermetic Condensing Units
Характеристики виробу
Значення
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]1/2 дюйм
Довжина [мм]750.0 мм
Загальна висота [мм]745.0 мм
Захист двигунаINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Кількість вентиляторів1
Клас IPIP66
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення компресора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
ОписSHGX12P/90-4 SL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]550 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]800 Вт
ТехнологіяBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип оливиBOCKlub E55
Тип продуктуSHGX12
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Циліндр2
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [мм]1086.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150.1 Кілограм
Bага нетто115.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм606.803 Літр