Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

SHAX44e/565-4 L

114Z16254

Холодоагенти: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16254

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16254
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/565-4L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHAX44e/565-4 L
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 мм
Terminal box reduced/steel TBNo
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]10400 м³/год
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]12600 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїBock Semi-Hermetic Condensing Units
Характеристики виробу
Значення
Діаметр випускного з'єднання [дюйм]7/8 дюйм
Довжина [мм]1043.0 мм
Загальна висота [мм]796.0 мм
Захист двигунаINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Кількість вентиляторів2
Клас IPIP44
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Коментарі щодо випускного з'єднанняStandard
Коментарі щодо випускного з'єднанняSoldering
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення компресора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz
ОписSHAX44e/565-4 L
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-3/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]550 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]800 Вт
ТехнологіяBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип оливиBOCKlub E55
Тип продуктуSHAX44
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR407AR407FR448AR449A
Циліндр4
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1224.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто329.9 Кілограм
Bага нетто269.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1016.199 Літр