SHAX44e/565-4 L
114D16254
Холодоагенти: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16254
114D16254
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 мм |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHA L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 16254 |
| Material Description | COND. UNIT SHAX44e/565-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 бар |
| Model number | SHAX44e/565-4 L |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Condensing Units |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 мм |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 10400 м³/год |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 12600 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Довжина [мм] | 1043.0 мм |
| Загальна висота [мм] | 796.0 мм |
| Захист двигуна | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Клас IP | IP44 |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення компресора [В] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Опис | SHAX44e/565-4 L |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-3/8 дюйм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 550 Вт |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 800 Вт |
| Технологія | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Тип оливи | BOCKlub E55 |
| Тип продукту | SHAX44 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R404AR407AR407FR448AR449A |
| Циліндр | 4 |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 1224.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 329.9 Кілограм |
| Bага нетто | 269.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1016.199 Літр |