SHGX34e/255-4 P&P
114E16131
Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16131
114E16131
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 мм |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | Plusbox |
| Fan type | Standard |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 16131 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/255-4P&P_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 бар |
| Model number | SHGX34e/255-4 P&P |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | Yes |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 мм |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 9100 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 5/8 дюйм |
| Довжина [мм] | 679.0 мм |
| Загальна висота [мм] | 968.0 мм |
| Захист двигуна | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Клас IP | IP44 |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
| Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package Unit |
| Напруга живлення компресора [В] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Опис | SHGX34e/255-4 P&P |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-1/8 дюйм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 600 Вт |
| Технологія | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Тип оливи | BOCKlub E55 |
| Тип продукту | SHGX34 P&P |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Циліндр | 4 |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 1570.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 570.8 Кілограм |
| Bага нетто | 499.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1031.917 Літр |