Перетворювач сигналу тиску, Датчик
SSA551D030
High pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0
SSA551D030
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Перетворювач сигналу тиску |
| Material Description | SPARE PART, SENSOR,HP |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA SPARE-12 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Номер досьє SCIP | dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e |
| Опис | High pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7) |
| Тип продукту | Датчик |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.448 Кілограм |
| Bага нетто | 0.39 Кілограм |
| Об'єм | 0.49 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660345 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |