Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyРеле тиску
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Product lineCondensing Units
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSWITCH HP
Назва продуктуPressure switch
Номер досьє SCIP2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
ОписHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуCartridge pressure switch
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.183 Кілограм
Bага нетто0.159 Кілограм
Об'єм0.711 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми