Fan system, Двигун вентилятора
SSA512T155
Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
SSA512T155
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 386W DC |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Fan motor |
| Назва продукту | Fan system |
| Номер досьє SCIP | 54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d |
| Опис | Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Тип продукту | Двигун вентилятора |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.2 Кілограм |
| Bага нетто | 7.1 Кілограм |
| Об'єм | 27 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660017 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |