Роз'єм, Клапан
SSA385A053A
Check valve, CAV-10Y4CSM-1, Connection size:inlet Φ12.8 outlet Φ12.8
SSA385A053A
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Роз'єм |
| Material Description | SPARE PART, CHECK VALVE CAV-10Y4CSM-1 |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Роз'єм |
| Опис | Check valve, CAV-10Y4CSM-1, Connection size:inlet Φ12.8 outlet Φ12.8 |
| Тип продукту | Клапан |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.2 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.375 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424660406 |