Danfoss logo
Fan assemby

Fan system, Вузол вентилятора

PCB511A006F

Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFan system
Material DescriptionSPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW
Product lineCondensing Units
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFAN MOTOR
Назва продуктуFan system
Номер досьє SCIP61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972
ОписFan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуВузол вентилятора
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.725 Кілограм
Bага нетто0.7 Кілограм
Об'єм2.048 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424660086
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми