Роз'єм, Котушка
LCA382F007B
Coli for SV-INJ1, A22-1B28BSM-1, Rated voltage:AC220~240V 1 phase 50/60Hz
LCA382F007B
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Роз'єм |
| Material Description | SPARE PART, COIL ASSY,SOLENOID SV-INJ1 |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Роз'єм |
| Опис | Coli for SV-INJ1, A22-1B28BSM-1, Rated voltage:AC220~240V 1 phase 50/60Hz |
| Тип продукту | Котушка |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.2 Кілограм |
| Bага нетто | 0.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.491 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424660543 |