Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
LCA201A010
GSR2115AD2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для агрегатів
LCA201A010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | SPARE PART, COMPRESSOR ASSY |
| Model number | GSR2115AD2 |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA SPARE-15 |
| Назва продукту | Compressor |
| Номер досьє SCIP | 33a0c068-2c47-4945-95d7-51cc20135e7b |
| Опис | GSR2115AD2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | GSR |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 49 Кілограм |
| Bага нетто | 44 Кілограм |
| Об'єм | 170.544 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660109 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |