Danfoss logo
Evaporator 6 motors

KLP

KLP639MAS2

Evaporator KLP639MA-S2B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP639MA-S2B
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїEvaporators
Місце для батарейокНі
Назва продуктуLow Profile
ОписEvaporator KLP639MA-S2B
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуKLP

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто100.05 Кілограм
Bага нетто87 Кілограм
Об'єм467.258 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428682756
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми