Danfoss logo
Evaporator 1 motor

KLP

KLP106LES2

Evaporator KLP106LE-S2B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP106LE-S2B
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїEvaporators
Місце для батарейокНі
Назва продуктуLow Profile
ОписEvaporator KLP106LE-S2B
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуKLP

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто27.6 Кілограм
Bага нетто24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм128.162 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми