Fan system, Двигун вентилятора
119-9660
FAN MOTOR D450
119-9660
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SP - FAN MOTOR EC D450 460V-3F-60HZ |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Fan system |
| Опис | FAN MOTOR D450 |
| Тип продукту | Двигун вентилятора |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7 Кілограм |
| Bага нетто | 6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 71.349 Літр |