Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]39.70 А
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz
Model numberSC12CLX.2
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
Використання сегментаОхолодження низькотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора240 µF
ЗастосуванняLBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1510 см³
Обсяг оливи [см³]550 см³
ОписSC12CLX.2
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]4.20 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]1.00 Ом
Пусковий струм HST [A]39.7 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]12.87 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21.6 Кілограм
Bага нетто18.36 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.009 Літр