Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Холодоагенти: R404A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]20.00 А
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Product lineCondensing Units
RLA3.20 A
Використання сегментаОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора280 µF
ЗастосуванняLBPMBP
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]0.60 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1690 см³
Обсяг оливи [см³]280 см³
ОписTF4CLX
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]3.80 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]2.60 Ом
Пусковий струм HST [A]20.0 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]3.86 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуTFH
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.05 Кілограм
Bага нетто1.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм10.89 Літр