Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220/1/50 220/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA LST [A]8.0 А
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]9.20 А
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Model numberNL6.1MF
Product lineCondensing Units
RLA1.70 A
Використання сегментаОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора80 µF
ЗастосуванняMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]0.60 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]220/1/50 220/1/60
Обсяг вільного газу [см³]2360 см³
Обсяг оливи [см³]270 см³
ОписNL6.1MF
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]16.40 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]10.20 Ом
Пусковий струм HST [A]9.2 А
Пусковий струм LST [A]12.2 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]6.13 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIRRSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуNL
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.4 Кілограм
Bага нетто1.19 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.064 Літр