Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9355
DLE6.5CN
119-9355
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | SINGLE PACK DLE6.5CN 115V/60Hz |
| Model number | DLE6.5CN |
| Product line | Condensing Units |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 220-240/1/50 |
| Опис | DLE6.5CN |
| Тип продукту | DLE |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R290 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.5 Кілограм |
| Bага нетто | 8.075 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 22.009 Літр |