Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionService Kit NF11FX2 115V
Model numberNF11FX.2
Product lineCondensing Units
Використання сегментаОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЗастосуванняMBP
Кількість упаковок1
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
ОписNF11FX.2
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]3.60 Ом
ТехнологіяПоршневий
Тип оливиPOE
Тип продуктуNF
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.841 Кілограм
Bага нетто3.34 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.5 Літр
EAN/UPC5702424535063