Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]56.80 А
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Product lineCondensing Units
RLA9.80 A
Використання сегментаОхолодження низькотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора410 µF
Ємність робочого конденсатора23.5 мкФ
ЗастосуванняLBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1460 см³
Обсяг оливи [см³]550 см³
ОписSC15CLX.2
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]2.70 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]0.70 Ом
Пусковий струм HST [A]56.8 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]15.28 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIRCSR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6440 Кілограм
Bага нетто5.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.433 Літр
EAN/UPC5702424535070