Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Холодоагенти: R134a, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Product line | Condensing Units |
| Використання сегмента | ВТ охолодженняОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | Ні |
| Застосування | HBPLBPMBP |
| Кількість упаковок | 1 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 0.30 кг |
| Колір | Чорний |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Обсяг вільного газу [см³] | 870 см³ |
| Обсяг оливи [см³] | 150 см³ |
| Опис | BD50F |
| Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 1.80 Ом |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 2.50 см³ |
| Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Температура обмотки стат. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Технологія | Поршневий |
| Тип двигуна | DC/PM |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | BD |
| Упорскування рідини | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.541 Кілограм |
| Bага нетто | 1.34 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.559 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535087 |