Electrical component, Capacitor
119-7771
Start capacitor 410µF
119-7771
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 410 MFD 125 VAC |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Electrical component |
| Опис | Start capacitor 410µF |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Capacitor |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.81 Кілограм |
| Bага нетто | 0.68 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.077 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535230 |