Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
Product lineCondensing Units
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ДозволиCQC
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуElectrical component
Напруга конденсатора В [В]125.00 В
ОписStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
Продуктивність конденсатора А320.000 мкФ
Продуктивність конденсатора В320 uF
Розмір з'єднання [дюйм]1/4 in
Розмір з'єднання [мм]6 мм
Тип продуктуCapacitor
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.81 Кілограм
Bага нетто0.68 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.077 Літр
EAN/UPC5702424535261