Electrical component, Capacitor
119-7767
Starting capacitor 80 MFD 330 VAC
119-7767
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 80 MFD 330 VAC |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Дозволи | VDE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Electrical component |
| Опис | Starting capacitor 80 MFD 330 VAC |
| Продуктивність конденсатора А | 80.000 мкФ |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 6 мм |
| Тип продукту | Capacitor |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.8 Кілограм |
| Bага нетто | 0.68 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.077 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535278 |