Electrical component, Пускове реле
119-7764
Starting Relay SC
119-7764
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/50Hz |
| Product line | Condensing Units |
| Вимірювання [A] [Макс.] | 8.70 А |
| Випадання [A] [Мін.] | 6.60 А |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Electrical component |
| Опис | Starting Relay SC |
| Протектор двигуна | HST |
| Тип продукту | Пускове реле |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.8 Кілограм |
| Bага нетто | 0.68 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.054 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535292 |