Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Material DescriptionSP - STARTING RELAY TL/SC 115V/50/60Hz
Product lineCondensing Units
Вимірювання [A] [Макс.]6.80 А
Випадання [A] [Мін.]5.20 А
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Назва продуктуElectrical component
ОписStarting Relay TL/SC
Протектор двигунаHST
Тип продуктуПускове реле
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.8 Кілограм
Bага нетто0.68 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.054 Літр
EAN/UPC5702428816342