Fan system, Лопать вентилятора
119-5671
Fan blade
119-5671
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Product line | Condensing Units |
| Вимірювання [A] [Макс.] | 12.80 А |
| Випадання [A] [Мін.] | 9.90 А |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Fan system |
| Опис | Fan blade |
| Протектор двигуна | HST |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Лопать вентилятора |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.5 Кілограм |
| Bага нетто | 1.275 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 155.087 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535506 |