Fan system, Двигун вентилятора
119-5661
Fan motor 5W 115V/60Hz
119-5661
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SP - FAN MOTOR 5W 115V/60Hz |
| Product line | Condensing Units |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Fan system |
| Опис | Fan motor 5W 115V/60Hz |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Двигун вентилятора |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.05 Кілограм |
| Bага нетто | 1.1 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.739 Літр |
| EAN/UPC | 5702424535582 |