Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7,3FX2 115/60HZ R134A
Model numberNF7.3FX.2
Product lineCondensing Units
Використання сегментаОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
ЗастосуванняLBPMBP
Кількість упаковок1
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
ОписNF7.3FX.2
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуNF
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.212 Кілограм
Bага нетто10.619 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.306 Літр