Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для агрегатів
119-2560
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A] | 22.20 А |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.70 A |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | Ні |
| Ємність пускового конденсатора | 280 µF |
| Застосування | LBPMBP |
| Кількість упаковок | 1 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 0.40 кг |
| Колір | Чорний |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 115/1/60 |
| Обсяг вільного газу [см³] | 2360 см³ |
| Обсяг оливи [см³] | 270 см³ |
| Опис | NF6.1FX.2 |
| Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом] | 3.10 Ом |
| Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 2.00 Ом |
| Пусковий струм HST [A] | 22.2 А |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 6.13 см³ |
| Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Температура обмотки стат. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Технологія | Поршневий |
| Тип двигуна | CSIR |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | NF |
| Упорскування рідини | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 11.982 Кілограм |
| Bага нетто | 10.419 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 8.306 Літр |