Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]56.80 А
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Model numberSC12MLX
Product lineCondensing Units
RLA9.80 A
Використання сегментаОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора410 µF
Ємність робочого конденсатора23.5 мкФ
ЗастосуванняMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1460 см³
Обсяг оливи [см³]600 см³
ОписSC12MLX
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]2.70 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]0.70 Ом
Пусковий струм HST [A]56.8 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]12.87 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIRCSR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.65 Кілограм
Bага нетто11 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.433 Літр