Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Model numberNF5.5CLX
Product lineCondensing Units
Використання сегментаОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора280 µF
ЗастосуванняLBPMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]0.40 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]2280 см³
Обсяг оливи [см³]300 см³
ОписNF5.5CLX
Робочий обсяг циліндрів [см³]6.13 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуNF
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.457 Кілограм
Bага нетто10.832 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.306 Літр