Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]68.40 А
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Model numberSC18MLX
Product lineCondensing Units
RLA13.50 A
Використання сегментаОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора410 µF
Ємність робочого конденсатора23.5 мкФ
ЗастосуванняMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1460 см³
Обсяг оливи [см³]600 см³
ОписSC18MLX
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]2.60 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]0.60 Ом
Пусковий струм HST [A]68.4 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]17.69 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.55 Kilogram
Bага нетто17 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм14 Liter