Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2304
NF7CLX
119-2304
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| Material Description | NF7CLX 115V steel connectors |
| Model number | NF7CLX |
| Product line | Condensing Units |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | Ні |
| Ємність пускового конденсатора | 320 µF |
| Застосування | LBPMBP |
| Кількість упаковок | 1 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 0.40 кг |
| Колір | Чорний |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 115/1/60 |
| Обсяг вільного газу [см³] | 2280 см³ |
| Обсяг оливи [см³] | 300 см³ |
| Опис | NF7CLX |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 7.27 см³ |
| Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Температура обмотки стат. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Технологія | Поршневий |
| Тип двигуна | CSIR |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | NF |
| У межах WEEE | Ні |
| Упорскування рідини | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R404A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.452 Кілограм |
| Bага нетто | 10.828 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 8.306 Літр |