Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| LRA HST [A] | 56.8 А |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 9.8 A |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Дозволи | CEUL |
| Економайзер | Ні |
| Застосування | HBPLBPMBP |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість масла в системі [л] | 600.00 л |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 1.30 кг |
| Класифікація UL | Yes |
| Код конфігурації | Одинарний |
| Колір | Чорний |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга 60 Гц [В] | 115 В |
| Напруга 60 Гц [В] [Макс.] | 115 В |
| Обсяг вільного газу [см³] | 1460 см³ |
| Обсяг оливи [см³] | 600 см³ |
| Опис | SC18G |
| Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом] | 2.70 Ом |
| Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 0.70 Ом |
| Продуктивність конденсатора В | 410 uF |
| Пусковий струм HST [A] | 56.8 А |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 17.69 см³ |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Температура обмотки стат. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Технологія | Поршневий |
| Тип двигуна | CSIR |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | SC |
| У межах WEEE | Ні |
| Холодоагенти | R134a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.73 Кілограм |
| Bага нетто | 14.548 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 22.009 Літр |