Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Компресор |
| LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A] | 56.80 А |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 9.80 A |
| Використання сегмента | Охолодження низькотемпературне |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | Ні |
| Ємність пускового конденсатора | 410 µF |
| Ємність робочого конденсатора | 23.5 мкФ |
| Застосування | LBP |
| Кількість упаковок | 1 |
| Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 1.30 кг |
| Колір | Чорний |
| Марка механізму | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Compressor |
| Напруга живлення компресора [В] | 115/1/60 |
| Обсяг вільного газу [см³] | 1460 см³ |
| Обсяг оливи [см³] | 550 см³ |
| Опис | SC15CLX.2 |
| Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом] | 2.70 Ом |
| Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 0.70 Ом |
| Пусковий струм HST [A] | 56.8 А |
| Робочий обсяг циліндрів [см³] | 15.28 см³ |
| Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Температура обмотки стат. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Технологія | Поршневий |
| Тип двигуна | CSIRCSR |
| Тип оливи | POE |
| Тип продукту | SC |
| У межах WEEE | Ні |
| Упорскування рідини | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R404A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.653 Кілограм |
| Bага нетто | 14.481 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 8.433 Літр |