Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Холодоагенти: R404A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]20.00 А
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Model numberTF4CLX
Product lineCondensing Units
RLA3.20 A
Використання сегментаОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора280 µF
ЗастосуванняLBPMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]0.60 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1690 см³
Обсяг оливи [см³]280 см³
ОписTF4CLX
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]3.80 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]2.60 Ом
Пусковий струм HST [A]20.0 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]3.86 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуTFH
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.854 Кілограм
Bага нетто8.569 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.135 Літр