Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]43.10 А
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
Використання сегментаОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора410 µF
ЗастосуванняMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]0.40 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]2360 см³
Обсяг оливи [см³]300 см³
ОписNF11FX
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]3.60 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]1.00 Ом
Пусковий струм HST [A]43.1 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]11.15 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуNF
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.65 Кілограм
Bага нетто11 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.492 Літр