Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]39.70 А
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Model numberSC12CL
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
Використання сегментаОхолодження низькотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора240 µF
ЗастосуванняLBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1510 см³
Обсяг оливи [см³]550 см³
ОписSC12CL
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]4.20 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]1.00 Ом
Пусковий струм HST [A]39.7 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]12.87 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.79 Kilogram
Bага нетто13.729 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм9.35 Liter