Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyКомпресор
LRA(струм з заблокованим ротором) HST (високий пусковий момент) 60 Гц [A]20.40 А
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Model numberSC18G
Product lineCondensing Units
RLA3.90 A
Використання сегментаВТ охолодженняОхолодження низькотемпературнеОхолодження середньотемпературне
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерНі
Ємність пускового конденсатора80 µF
ЗастосуванняHBPLBPMBP
Кількість упаковок1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.]1.30 кг
КолірЧорний
Марка механізмуCondensing Units Accessories & Spare parts
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуCompressor
Напруга живлення компресора [В]220/1/50 220/1/60
Обсяг вільного газу [см³]1460 см³
Обсяг оливи [см³]550 см³
ОписSC18G
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для альт. однофазних компресорів [Ом]13.70 Ом
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом]3.70 Ом
Пусковий струм HST [A]20.4 А
Робочий обсяг циліндрів [см³]17.69 см³
Температура обмотки короткого періоду [°C] [Макс.]135 °C
Температура обмотки стат. [°C] [Макс.]125 °C
ТехнологіяПоршневий
Тип двигунаCSIR
Тип оливиPOE
Тип продуктуSC
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.44 Кілограм
Bага нетто13.974 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.317 Літр